ZHCADW9 March 2024 ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , PGA849 , PGA855
要计算 PGA855 的 1/f 噪声贡献,可从图 7-13 中的电压频谱噪声密度曲线 (enf) 和最低频率 (fL) 获得最低给定频率下的噪声密度。截止频率上限 fH 设为 45.5kHz 的 ENBW。方程式 9 计算 1/f 噪声(标准化为 1Hz):
方程式 10 提供 1/f 区域的总计 RMS 噪声(以 µVRMS 为单位)。表 7-6 展示了以输入为基准 (RTI) 1/f 噪声的计算结果。
| PGA 增益 (V/V) | fL (Hz) | fH (Hz) | enf (nV / √Hz) | ennormal (nV / √Hz) | En1/f(RTI) (µVRMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 0.2 | 45500 | 1000 | 447.2 | 1.57 |
| 0.250 | 0.2 | 45500 | 500 | 223.6 | 0.79 |
| 0.50 | 0.2 | 45500 | 250 | 111.8 | 0.39 |
| 1 | 0.2 | 45500 | 130 | 58.1 | 0.20 |
| 2 | 0.2 | 45500 | 70 | 31.3 | 0.11 |
| 4 | 0.2 | 45500 | 45 | 20.1 | 0.07 |
| 8 | 0.2 | 45500 | 37 | 16.5 | 0.06 |
| 16 | 0.2 | 45500 | 35 | 15.7 | 0.05 |