ZHCADW9 March 2024 ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , PGA849 , PGA855
PGA855 架构包含高速电流反馈输入级与内部匹配的增益电阻器网络,再后接一个四电阻器全差分放大器输出级。可使用增益选择引脚 A0、A1 和 A2 来选择八个预编程的二进制增益(范围为 0.125V/V 至 16V/V)。电路中的每个放大器都有相应的放大器电压噪声和电流噪声贡献。此外,增益电阻器网络中的每个电阻器都有一个热噪声贡献要素。图 7-13 展示了 PGA855 和噪声源的功能方框图。
对于 PGA855,内部放大器的电压噪声贡献和内部增益电阻器网络的热噪声贡献集中在单个电压噪声源 eNI 中。输入级放大器电流噪声保留为独立的电流噪声源,位于 PGA855 的输入端。由于电阻器网络会因增益设置而异,因此 PGA855 数据表分别为 0.125V/V 至 16V/V 的每个增益设置提供了单独的以输入为基准 (RTI) 的电压噪声密度规格。图 7-13 展示了 PGA855 的简化噪声模型。
简化的 PGA855 模型使用单级模型;其中所有噪声规格都以放大器输入为基准。输入电流噪声对于所有增益保持恒定。为了让噪声以器件输出为基准,设计人员需要将输入基准噪声乘以 PGA 增益。方程式 4 以 PGA 增益 G 的函数的形式提供了以输出为基准的噪声 eN(RTO) 的计算公式。