ZHCADW9 March 2024 ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , PGA849 , PGA855
计算 PGA855 总计算噪声需使用和方根 (RSS) 组合 1/f 电压噪声、电压宽带噪声、电流噪声和源电阻噪声。方程式 17 求解以输入为基准的总计 PGA855 宽带噪声,方程式 18 提供以输出为基准的总计噪声。表 7-6 以增益的函数的形式显示了 PGA855 总计噪声贡献,以 µVRMS 为单位。
| PGA 增益 (V/V) | En1/f(RTI) (µVRMS) | EnBB(RTI) (µVRMS) | EiN_R(RTI) (µVRMS)) | EnPGA855(RTI) (µVRMS) | EnPGA855(RTO) (µVRMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 1.57 | 35.8 | 1.29 | 35.89 | 4.49 |
| 0.25 | 0.79 | 17.9 | 1.29 | 17.98 | 4.50 |
| 0.5 | 0.39 | 9.0 | 1.29 | 9.06 | 4.53 |
| 1 | 0.20 | 4.6 | 1.29 | 4.79 | 4.79 |
| 2 | 0.11 | 2.7 | 1.29 | 2.98 | 5.96 |
| 4 | 0.07 | 1.8 | 1.29 | 2.24 | 8.97 |
| 8 | 0.06 | 1.7 | 1.29 | 2.14 | 17.11 |
| 16 | 0.05 | 1.7 | 1.29 | 2.10 | 33.67 |