ZHCADW9 March   2024 ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , PGA849 , PGA855

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PGA855 和 ADS127L21 24 位 Δ-Σ ADC 驱动器电路
  5. 2PGA855 模拟前端滤波器
  6. 3ADS127Lx1 Δ-Σ ADC 和数字滤波器
  7. 4近似 PGA855 固有噪声分析
    1. 4.1 PGA855 的简化噪声模型
    2. 4.2 PGA855 频谱噪声密度与频率的关系
    3. 4.3 PGA855 有效噪声带宽
    4. 4.4 PGA855 低频 (1/f) 噪声计算
    5. 4.5 PGA855 电压宽带噪声
    6. 4.6 PGA855 电流噪声和源电阻
    7. 4.7 PGA855 总计噪声
  8. 5PGA855 和 ADS127Lx1 系统噪声
  9. 6PGA855 和 ADS127Lx1 的 SNR 和噪声计算器
  10. 7PGA855 和 ADS127Lx1 FFT 测量所得性能
  11. 8总结
  12. 9参考资料

PGA855 频谱噪声密度与频率的关系

图 7-13 展示了对于每个增益设置,PGA855 的以输入为基准的电压噪声频谱密度曲线。

GUID-20231220-SS0I-PPGB-7GVM-PKWGVH8XW6NX-low.svg图 4-3 PGA855 的电压噪声频谱密度

频谱噪声密度图具有两个区域:1/f 噪声区域和宽带噪声区域。频谱噪声密度图的左侧展示了 1/f 噪声(也称为闪烁噪声)。1/f 噪声是低频范围内的一类噪声,大多数器件的频率通常低于 1kHz,对于 PGA855,仅显示低于 10Hz 的频率。曲线右侧展示了宽带噪声区域,它具有平坦的频谱密度。

要将电压频谱噪声密度 (nV/√Hz) 转换为 RMS 电压噪声,必须计算电压频谱噪声密度的平方,对所需带宽求积分,然后计算结果的平方根。方程式 5 展示了将频谱噪声转换为 RMS 噪声的计算公式。

方程式 5. En Vrms  =fLfHen (V/Hz)2df

以下各节详细介绍了如何计算与 1/f 噪声区域和宽带噪声区域相关的 PGA RMS 总计噪声。