ZHCADO1 January 2024 BQ25672 , BQ25790 , BQ25798
为了提高充电器的电池放电电流能力,一种简单的方法是将外部电池与 I-FET 充电器的内部电池 FET 并联。请注意,在所有三种情况下,上拉电阻器和最后一种情况下的比较器都需要一定的电池电流。此外,建议选择具有高 VGSmax(通常为 +20V)的 PFET。由于有额外电流流过外部 FET,因此内部电池 FET 提供的任何电池放电电流检测或保护将不再有效。如果电池寿命长(低泄漏)对于应用至关重要,那么具有外部电池 FET 或将负载直接连接到电池的充电器或充电控制器是更好的选择。