ZHCADO1 January 2024 BQ25672 , BQ25790 , BQ25798
如果充电器具有开漏电源正常 (PG) 引脚或主机具有可用的 GPIO 引脚,则打开外部电池 PFET Q1 只需要低成本的 NFET Q2,如 2N7002。或者,可以使用主机 GPIO、通过二极管“OR”运算与 PG 一起使用,也可以驱动 Q2 的栅极。
如果最大 SYS 电压 [V(SYS)max] 高于 Q1 的最大 VGS 电压 (VGSmax-Q1),则可以使用下面的公式调整下拉电阻 RPD 的大小以保护 Q1。有了这些电阻器,在 V(SYS)max 大于 VGSmax-Q1 的情况下就不再需要齐纳二极管钳位了。
如果 V(SYS)max 不高于 VSGmax-Q1,则 RPD 可以为 0 欧姆。