ZHCADO1 January   2024 BQ25672 , BQ25790 , BQ25792 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2IRMS 放电电流
  6. 3外部电池 FET
  7. 4具有 PG 和/或主机 GPIO 的充电器
  8. 5仅降压充电器
  9. 6升压充电器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

IRMS 放电电流

很多时候,电池 FET 的最大放电电流以均方根电流 (ARMS) 形式给出。带有占空比 D 的脉冲系统负载的 RMS 放电电流可通过以下公式进行计算。

方程式 1. I DCHRG-RMS =   D × I DCHRG-PK

例如,如果充电器的 RMS 放电电流为 6A,作为系统负载占空比的函数,充电器可以安全地维持钳位到 10A 的峰值放电电流,如图 5-3 所示。

GUID-20231215-SS0I-9CDZ-XQB1-XHFRFD1GHSHW-low.svg图 2-1 峰值放电电流与占空比之间的关系

从该图中可以看出,如果系统负载占空比在固定频率下仅为 40%,则内部电池 FET 的峰值放电电流可高达 9A。