ZHCADO1 January   2024 BQ25672 , BQ25790 , BQ25792 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2IRMS 放电电流
  6. 3外部电池 FET
  7. 4具有 PG 和/或主机 GPIO 的充电器
  8. 5仅降压充电器
  9. 6升压充电器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

引言

需要在系统 (SYS) 和电池 (BAT) 引脚之间连接具有内部电池 FET 的集成式 FET (I-FET) NVDC 开关模式电池充电器,以实现更小的 PCB 占用空间。但是,与具有可定制外部 FET 的电池充电器控制器不同,充电器内部 FET 具有固定的最大电流限制,主要是因为其 RDS(ON) 和小封装。当充电器处于仅电池模式时,内部电池 FET 从 BAT 到 SYS 的最大放电电流可能不足以提供系统负载。为了在某些应用中缓解该问题,系统负载会直接连接到电池。但是,这种配置无法利用 NVDC 的准确充电和终止电流的关键特性或通过已放电的电池启动系统的功能。本应用手册介绍了如何确保电池充电 IC 能够提供所需的系统负载。