ZHCADO1 January 2024 BQ25672 , BQ25790 , BQ25798
遗憾的是,系统负载占空比并非总是已知或变化很大。因此,可能需要添加一个由电池供电并与充电器的内部电池 FET (BATFET) 并联的外部电池 PMOS FET (PFET)。当充电器处于睡眠或高阻态模式(例如,当充电器没有有效输入电源)时,外部 PFET 会导通。如果转换器以最大输入功率进入 DPM,PFET 不会开启来提供补充电流。PFET 的漏源电压额定值 VDS 必须高于充电器的最大 SYS 引脚电压(通常仅略高于电池稳压电压)与最小 BAT 引脚电压之间的差值。如果电池包保护器打开,该差值可以为零。此外,PFET 的栅源电压额定值 VGS 必须足够高,能够承受最大电池电压,或者必须增加电阻分压器或齐纳二极管钳位来保护 PFET 的栅极。PFET 的 RDSon 必须至少与内部电池 FET RDSon 一样低或更低。FET 的最大阈值电压 (VGSth-max) 也可以至少比预期为 FET 供电的最低电池电压低 0.5V。例如,BQ25798 的 BATFET 的 RDSon 典型值为 8mΩ。如果 BQ25798 的电池电压配置为高达 16.8V(最大值)且不低于 10V(最小值),则 VGS = -10V 下 RDSon = 7.8mΩ 且采用 3mm x 3mm 8-DFN-EP 封装的 Alpha and Omega AONR21357 是外部用于 2S 应用的并联 BATFET。PFET 的源极至栅极上拉电阻 (RPU) 必须足够大,以便在 SYS 上无负载时减少电池泄漏(例如,在 MΩ 范围内);但不能太大(例如大于 10MΩ),不会使 FET 的栅极泄漏(如果很大)导致显著的压降。