ZHCADN3B April   2019  – May 2024 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC 或 DRE
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  6. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 采样率为 8 kHz
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 采样率为 96 kHz
    4. 3.4 192kHz 采样率
    5. 3.5 采样率为 384 kHz
    6. 3.6 采样率为 768 kHz
  7. 4示例配置
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

采样率为 8 kHz

8kHz 采样率仅支持线性相位(默认)抽取滤波器响应。支持的处理块包括双二阶滤波器、数字混频器和通道加法器。8kHz 采样率不支持 AGC 或 DRE 块。双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器块在其各自的输入通道上均受支持(表 2-7)。

图 3-1 显示了 8kHz 采样率可以支持的模拟通道和数字通道组合。例如,我们可以看出,对于两个模拟通道(第三列),最多可以支持两个数字通道,而对于一个模拟通道,只能支持两个数字通道。单元格条目指示该通道组合可用的双二阶滤波器数量。例如,对于两个模拟麦克风和两个数字麦克风的组合,每个通道可以支持三个双二阶滤波器。

 8kHz 至 48kHz 范围内的采样率支持的通道组合图 3-1 8kHz 至 48kHz 范围内的采样率支持的通道组合