ZHCADN3B April   2019  – May 2024 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC 或 DRE
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  6. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 采样率为 8 kHz
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 采样率为 96 kHz
    4. 3.4 192kHz 采样率
    5. 3.5 采样率为 384 kHz
    6. 3.6 采样率为 768 kHz
  7. 4示例配置
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

192kHz 采样率

192kHz 工作频率支持全部三个抽取滤波器选项。线性相位抽取滤波器选项支持 AGC、DRE、通道加法器和数字混频器。此模式不支持双二阶滤波器。

对于低延迟(和超低延迟)抽取滤波器响应选项,在禁用 AGC 或 DRE 时最多支持三个通道。启用 AGC 或 DRE 时,仅支持一个通道。该模式不支持双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器。