ZHCADN3B April 2019 – May 2024 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
抽取滤波器处理来自模拟通道中多位 Δ-Σ 调制器的过采样数据或来自数字麦克风的过采样 PDM 流,并以 FSYNC 率生成输出 PCM 样本。可以通过配置 DECI_FILT、P0_R107_D[5:4] 寄存器位来选择抽取滤波器选项。表 2-1 显示了录音通道抽取滤波器模式选择的配置寄存器设置。它可以设置为线性相位、低延迟或超低延迟。
| P0_R107_D[5:4]:DECI_FILT[1:0] | 抽取滤波器模式选择 |
|---|---|
| 00(默认值) | 线性相位抽取滤波器 |
| 01 | 低延迟近似线性相位抽取滤波器 |
| 10 | 超低延迟抽取滤波器 |
| 11 | 保留 |