默认抽取滤波器的响应是线性相位。8kHz 至 768kHz 范围内的所有采样率都支持该响应。部分采样率支持低延迟和超低延迟响应,如表 2-2 所示。不支持的滤波器被标记为“NA”。对于支持的滤波器,表 2-2 列出了最大通道数。请注意,为了支持表 2-2 中显示的通道数,可能必须禁用某些处理块,如节 3所示。
表 2-2 抽取滤波器的最大通道数| 采样率 (kHz) | 线性相位 | 低延迟 | 超低延迟 |
|---|
| 8 | 2 | 2 | 不适用 |
| 16 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | 2 | 2 | 2 |
| 192 | 2 | 2 | 2 |
| 384 | 2 | 不适用 | 2 |
| 768 | 1 | 不适用 | 不适用 |