ZHCADN3B April   2019  – May 2024 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC 或 DRE
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  6. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 采样率为 8 kHz
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 采样率为 96 kHz
    4. 3.4 192kHz 采样率
    5. 3.5 采样率为 384 kHz
    6. 3.6 采样率为 768 kHz
  7. 4示例配置
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

采样率为 384 kHz

384kHz 采样率支持线性相位 (DECI_FILT = 00) 和超低延迟 (DECI_FILT = 10) 抽取滤波器响应。384kHz 工作频率不支持 AGC 和 DRE、双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器块。384kHz 最多支持两个通道,它们可以是模拟通道、数字通道或两者的组合。