ZHCADN2 July   2023 LM139AQML-SP , LM4050QML-SP , TMP461-SP , TPS50601A-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H2201-SP , TPS7H4001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1SpaceFibre 和 STAR-Tiger
  5. 2STAR-Tiger 电源设计
    1. 2.1 电源输入
    2. 2.2 KU060 电源轨
    3. 2.3 电源序列
    4. 2.4 故障保护
  6. 3结语
  7. 4致谢

摘要

现代航空级现场可编程门阵列 (FPGA) 实现了全新的系统架构并提高了数据吞吐量。FPGA 的这些进步需要相关技术能够支持高数据速率的数据处理应用。SpaceFibre 是一种专为航空飞行应用而设计的高性能、高可用性数据链路和网络技术,此类应用使用该技术将数据从仪器传输到航空飞行机载处理和存储元件,以及将数据发送到地面的下行链路发送器。STAR-Tiger 是一款 10 端口 SpaceFibre 路由交换机,具有 STAR-Dundee 开发的 100Gbit/s 分割带宽。本文详细讨论了 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机的电源设计。