ZHCADN2 July   2023 LM139AQML-SP , LM4050QML-SP , TMP461-SP , TPS50601A-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H2201-SP , TPS7H4001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1SpaceFibre 和 STAR-Tiger
  5. 2STAR-Tiger 电源设计
    1. 2.1 电源输入
    2. 2.2 KU060 电源轨
    3. 2.3 电源序列
    4. 2.4 故障保护
  6. 3结语
  7. 4致谢

电源序列

电源时序电路用于确定为每个组供电的顺序。对于 KU060 FPGA,遵循以下顺序:

  • A 组、POLA、POLB 和 POLC(VCORE0.95V 和 MGT1.0V),当 Vmain > a 阈值电压时启用
  • B 组、POLD 和 POLE(MGT1.2V 和 IO1.8V),在 PGA 被置为有效(即 POLA、POLB 和 POLC 均已达到接近其标称电压)时启用
  • C 组、POLF (IO3.3V),在 PGB 被置为有效(即 POLD 和 POLE 均已达到接近其标称电压)时启用
  • 当 PGC 被置为有效时,电源时序电路会将 PGPOLx(H) 信号置为有效,即当所有 POL 转换器均已达到接近其标称电压并保持该电压时,PGPOLx(H) 信号置为有效。