ZHCADN2 July   2023 LM139AQML-SP , LM4050QML-SP , TMP461-SP , TPS50601A-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H2201-SP , TPS7H4001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1SpaceFibre 和 STAR-Tiger
  5. 2STAR-Tiger 电源设计
    1. 2.1 电源输入
    2. 2.2 KU060 电源轨
    3. 2.3 电源序列
    4. 2.4 故障保护
  6. 3结语
  7. 4致谢

电源输入

电源板有两个电源输入:PWR-N 和 PWR-R(分别为标称电源和冗余电源)。电源输入标称电压为 5V ±5%,最高 12A。每个电源输入均连接至 TPS7H2201-SP 器件,该器件是一个电源开关,用于将电源从标称或冗余电源输入切换到一系列负载点 (POL) 转换器。电源开关由使用 OFF(H) 信号的故障检测电路控制,该信号在置为有效时会关闭电源开关。在正常运行期间,只提供一个电源开关。

为标称电源输入施加电源时,标称电源开关打开,冗余电源开关关闭。仅为冗余电源输入施加电源时,标称电源开关关闭,冗余电源开关打开。为标称和冗余电源输入施加电源时,标称电源开关打开,冗余电源开关关闭,因此仅从标称电源输入取电。

电源开关可保护 SpaceFibre 路由开关免受反极性和高达 7V 的过压影响。开关 5V 电源轨可为多个 POL 直流/直流转换器和一个线性稳压器提供主电源电压 (Vmain)。这些器件均可在高达 7V 的输入电压下工作。电源开关提供过压保护,能够在输入电压超过最大电源输入电压时关闭 Vmain 电源。

电源开关具有过流和过热保护功能以及电流检测输出。过流限制设置为最大 17.6A,其中考虑正常最大电流、上电期间的浪涌电流以及过流限制设置的 20% 容差。当过流情况出现大约 1ms 时,电源将关闭。有两个电流检测输出 IMON,每个电源开关器件上都有一个。