ZHCADN2 July   2023 LM139AQML-SP , LM4050QML-SP , TMP461-SP , TPS50601A-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H2201-SP , TPS7H4001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1SpaceFibre 和 STAR-Tiger
  5. 2STAR-Tiger 电源设计
    1. 2.1 电源输入
    2. 2.2 KU060 电源轨
    3. 2.3 电源序列
    4. 2.4 故障保护
  6. 3结语
  7. 4致谢

结语

现代 FPGA 对卫星中高数据速率数据处理应用的支持需求显著增加。使用 STAR-Dundee 提供的 SpaceFibre 网络协议实现的 STAR-Tiger 路由交换机成功演示了支持这些高需求的数据传输。本文详细讨论了这款 SpaceFibre 路由交换机的航空级电源设计。电源设计包括冗余电源输入、时序控制和故障保护,可在卫星应用中提供稳健可靠的系统级设计。