ZHCADI8A December 2023 – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I
确保稳定的 XI 时钟在 PHY 上电时可用。如果没有稳定的 XI 时钟可用,PHY 将不会正确初始化。如果无法实现这一点,请将 PHY 保持在复位状态,直到 PHY 上电后 XI 稳定。如果在 DP83822 上电时探测到 XI 时钟不稳定,请参阅 表 2-3 和 图 2-1,了解详细的时序要求和时序图。