ZHCADI8A December   2023  – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83822 应用概述
  5. 2排查 PHY 应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电源斜坡时序检查
        1. 2.2.1.1 XI 时钟不稳定时的电源斜坡
      2. 2.2.2 电压检查
      3. 2.2.3 探测 RESET_N 信号
      4. 2.2.4 探测 RBIAS 引脚
      5. 2.2.5 探测 XI 时钟
      6. 2.2.6 在初始化期间探测搭接引脚
      7. 2.2.7 探测串行管理接口(MDC、MDIO)信号
        1. 2.2.7.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.7.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 调试光纤连接
      5. 2.3.5 调试帧起始检测
      6. 2.3.6 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3工具和参考
    1. 3.1 DP83822 寄存器访问
    2. 3.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 3.2.1 普通端子输出和解决方案
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

电源斜坡时序检查

确保根据建议的电源斜坡时序序列为器件供电。为器件加电并探测 PHY 的电压轨以确保电压处于 表 2-24 中定义的限制范围内。验证上电电压参数时序是否在 表 2-2 和 图 2-1 中定义的限制范围内。

表 2-1 PHY 电源电压规格
说明最小值典型值最大值单位
VDDIO电源电压 1/O = 1.8V1.711.81.89V
电源电压 I/O = 2.5V2.3752.52.625
电源电压 I/O = 3.3V3.153.33.45
AVD电源电压模拟 = 3.3V3.153.33.45V
电源电压模拟 = 1.8V1.711.81.89
中心抽头 (CT)电源电压中心抽头 = 3.3V3.153.33.45V
电源电压中心抽头 = 1.8V1.711.81.89
表 2-2 时序要求:上电时序
参数测试条件最小值典型值最大值单位
T1VDDIO(数字电源)斜坡后的 AVD(模拟电源)斜坡延迟。
在电源斜坡之前,AVD 和 VDDIO 电位不得超过 0.3V。
从电压斜坡开始的时间-100100ms
VDDIO 斜坡时间100ms
AVD 斜坡时间100ms
T2MDC 前导码之前的上电后稳定时间,用于访问寄存器。
在这最长等待时间之后的任何时间进入的 MDC 前导码都有效。
MDIO 被拉至高电平,用于 32 位串行管理初始化200ms
T3上电所需的硬件配置锁存时间200ms
T4硬件配置引脚转换为输出驱动器64ns
T5上电后的快速链路脉冲传输延迟1.5s
 上电时序图 2-1 上电时序
注: 如果 DP83822 存在链路建立问题,并且 AVD 在 3.3V 下运行,请检查寄存器 0x0421 以查看 AVD 电平和 VDDIO 电平与所需输出匹配。寄存器 0x0421 bit[2]=1 表示 3.3V AVD。对于 3.3V VDDIO,寄存器 0x0x421 bit[1:0]=11。如果寄存器 0x0421 与所需的结果不匹配,请将 0x041F 寄存器写入所需的电压电平。对于 3.3V AVD,写入寄存器 0x041F bit[12]=1;对于 3.3V VDDIO,写入 bit[11:10]=11。寄存器 0x0421 和 0x041F 是扩展寄存器,请务必遵循扩展寄存器访问。