ZHCADI8A December   2023  – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83822 应用概述
  5. 2排查 PHY 应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电源斜坡时序检查
        1. 2.2.1.1 XI 时钟不稳定时的电源斜坡
      2. 2.2.2 电压检查
      3. 2.2.3 探测 RESET_N 信号
      4. 2.2.4 探测 RBIAS 引脚
      5. 2.2.5 探测 XI 时钟
      6. 2.2.6 在初始化期间探测搭接引脚
      7. 2.2.7 探测串行管理接口(MDC、MDIO)信号
        1. 2.2.7.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.7.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 调试光纤连接
      5. 2.3.5 调试帧起始检测
      6. 2.3.6 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3工具和参考
    1. 3.1 DP83822 寄存器访问
    2. 3.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 3.2.1 普通端子输出和解决方案
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

DP83822 寄存器访问

如果应用中不能轻松访问寄存器,可从 TI 获取 USB-2-MDIO GUI,它可与 MSP430 LaunchPad 搭配使用,并可通过 TI 网上商店购买。GUI 支持读取和写入寄存器以及运行脚本文件。它可与 DP83822 和 TI 以太网产品系列中的其他器件搭配使用。USB-2-MDIO 用户指南和 GUI 可从以下位置下载:http://www.ti.com.cn/tool/cn/usb-2-mdio。

 USB-2-MDIO GUI图 3-1 USB-2-MDIO GUI
 MSP430 LaunchPad图 3-2 MSP430 LaunchPad

下面是一个示例脚本,也可以在“Help”菜单的 USB-2-MDIO GUI 中找到:

// This is how you make a comment. All scripts must start with 'begin' 
begin
// To read a register, all you need to do is put down the 4 digit
// HEX value of the registers (from 0000 to FFFF) 
// Example to read registers 0001, 000A, and 0017 
0001
000A
0017
// To write a register, all you need to do is put down the 4 digit 
// HEX value of the register (from 0000 to FFFF) followed by the 
// HEX you desire to configure the register to (from 0000 to FFFF) 
// Example to write 2100 to register 0000 and
// Example to write 0110 to register 0016 
0000 2100
0016 0110
// You must end the script by adding 'end' once you are finished
end

由 IEEE 802.3 定义的串行管理接口是单主总线。MDC 时钟由总线主控(通常是以太网 MAC)生成。要使用 USB-2-MDIO GUI,必须在 MSP430 LaunchPad 与 DP83822 MDIO 和 MDC 引脚之间直接建立连接。

  • MSP430 引脚 4.2 → PHY 的 MDIO 引脚
  • MSP420 引脚 4.1 → PHY 的 MDC 引脚