ZHCADI8A December   2023  – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83822 应用概述
  5. 2排查 PHY 应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电源斜坡时序检查
        1. 2.2.1.1 XI 时钟不稳定时的电源斜坡
      2. 2.2.2 电压检查
      3. 2.2.3 探测 RESET_N 信号
      4. 2.2.4 探测 RBIAS 引脚
      5. 2.2.5 探测 XI 时钟
      6. 2.2.6 在初始化期间探测搭接引脚
      7. 2.2.7 探测串行管理接口(MDC、MDIO)信号
        1. 2.2.7.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.7.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 调试光纤连接
      5. 2.3.5 调试帧起始检测
      6. 2.3.6 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3工具和参考
    1. 3.1 DP83822 寄存器访问
    2. 3.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 3.2.1 普通端子输出和解决方案
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

MDI 运行状况检查

本节深入介绍器件运行状况检查,用于确保器件的 MDI 部分正常运行。如果 DP83822 发生如下情况,可以跳过此部分:

  • 当通过器件发送流量时,已链接并通过 Reg 0x15 报告无数据包错误