ZHCADI8A December 2023 – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I
建立有效链路后,确认密钥状态寄存器值并直观验证链路 LED 是否亮起,链路仍可能出现数据包错误。
链路问题可能有以下几种原因:
链路伙伴传输问题
PHY 通电并连接到链路伙伴后,可以读取以下寄存器以确定链路的运行状况:
| 通道 | 寄存器地址 |
|---|---|
| A | 0x218 |
对于给定的通道,读取寄存器值以确定 MSE(均方误差),并参阅 表 2-11 来确定链路质量。
| 链路质量 | 寄存器内容 |
|---|---|
| 非常好 | < 0x20A |
| 良好 | 0x20A - 0x33B |
| 不佳 | > 0x33B |
也可以在 PHY 上执行时域反射法 (TDR) 测试,以检测线路连接内的问题以及故障发生位置。有关不同 TDR 配置和测试模式以及如何在 PHY 上运行 TDR 测试的详细信息,请参阅如何使用 DP83822 的 TDR 功能。