ZHCADI6 December   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1USB Type-C 规范
  5. 2航空电子设备 USB Type-C PD 设计
  6. 3动态输出电压控制方法
  7. 4原理图
  8. 5实验室测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

动态输出电压控制方法

图 3-1 介绍了一种通过多个并联的下部反馈电阻器和开关动态控制直流/直流降压转换器输出电压的简单方法。控制开关可将外部下电阻器与 RBOT 并联,以便动态地更改输出电压调节点。有关如何计算新输出电压的详细信息,请参阅方程式 1。尽管易于实现,但该控制方法具有以下几个缺点:

  • 在电阻器突然切换以将 VOUT 从最低电压调整到最高电压时,可能会导致反馈节点电压瞬间达到尖峰
  • 多输出电压的元件设计会因动态调整 VOUT 所需的附加下部反馈电阻和开关而增加。更大限度减少开关元件的一种方法是使用 TS5A3359(3:1,单通道模拟多路复用器)。
  • 此外,如果系统应用需要转换率控制,请参阅 TPS25740B 数据表中电压转换要求部分的第 9.1.6 节,了解有关输出电压转换协商期间附加转换率控制电路的详细信息。本应用手册中的设计示例不包含此附加电路。
GUID-20231010-SS0I-JWPK-ZVG7-LX2SWLF0NWKG-low.svg图 3-1 反馈电阻开关网络控制方案
方程式 1. VOUT = VFB × 1+RTOPRBOT × RiRBOT+ Ri
注: Ri 表示外部下电阻(R1、R2 或 R3),通过控制单独的 MOSFET 开关与 RBOT 并联放置。

有关使用此反馈电阻开关网络控制方法的 TI USB Type-C 双路降压参考设计示例,请参阅 PMP22416。