ZHCADI6 December   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1USB Type-C 规范
  5. 2航空电子设备 USB Type-C PD 设计
  6. 3动态输出电压控制方法
  7. 4原理图
  8. 5实验室测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

USB Type-C® 是一种集成了信号数据和电源的常用接口,为 USB 设备的对称和可逆插座提供了规范。本应用手册详细介绍了为 USB 应用中常用的 5V 至 20V 动态输出电压设计配置 TPSM63610 的设计过程。