ZHCADI6 December   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1USB Type-C 规范
  5. 2航空电子设备 USB Type-C PD 设计
  6. 3动态输出电压控制方法
  7. 4原理图
  8. 5实验室测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

实验室测量

下面是为不同 USB Type-C PD 输出电压应用配置的 TPSM63610 的效率和红外 (IR) 外壳 IC 热测量值:5A 满负载电流时为 5V、9V、15V 和 20V 电压。除非另有说明,否则 VIN = 28V,IOUT = 5A,FSW = 1MHz。

GUID-20231017-SS0I-CFKM-PJXN-8FVRVWHWC0CK-low.svg图 5-1 VIN = 24V 时的效率测量
GUID-20231016-SS0I-0QBF-QGPW-JNNHD5T2HMDL-low.svg图 5-3 VOUT = 5V 时的热测量结果
GUID-20231016-SS0I-NKH5-512K-1R61NZCGL0QT-low.svg图 5-5 VOUT = 15V 时的热测量结果
GUID-20231017-SS0I-3HRV-SV6C-WXF8D123PWJD-low.svg图 5-2 VIN = 28V 时的效率测量
GUID-20231016-SS0I-BBNZ-MD41-T8QQGTZ98FGX-low.svg图 5-4 VOUT = 9V 时的热测量结果
GUID-20231016-SS0I-MQNT-X4MX-PNSSRV7L83MJ-low.svg图 5-6 VOUT = 20V 时的热测量结果