ZHCADI6 December   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1USB Type-C 规范
  5. 2航空电子设备 USB Type-C PD 设计
  6. 3动态输出电压控制方法
  7. 4原理图
  8. 5实验室测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

USB Type-C 规范

对于大多数 USB 应用而言,USB 端口用于为个人电子设备充电。随着对更高处理能力需求的增加,需要在高效且散热性能出色的设计中实现更高的功率。为了顺应 USB 应用最大功率不断提高的趋势,系统终端设备必须设计为满足新指定的 USB Type-C 1.2 (15W) 和 USB PD 3.0 (100W) 电源规范(详见表 1-1 和图 1-1 中的说明)。

表 1-1 USB 规范以及最大电压、电流和功率
规格最大电压最大电流最大功率
USB 2.05V500mA2.5W
USB 3.0 和 USB 3.15V900 mA4.5W
USB BC 1.25V1.5A7.5W
USB Type-C 1.25V3A15W
USB PD 3.020V5A100W
GUID-6A338F20-9EE1-4CF7-AC4F-530F4B4C7DE5-low.jpg图 1-1 USB 拉电流电源需求的进展

USB Type-C 应用随后进一步划分为不同的电源和数据角色,如图 1-2 所示。本应用手册重点介绍了一种无数据/纯拉电流 USB Type-C 终端设备,其使用的是高效开关直流/直流电源模块作为中间降压设计,用于实现经过良好稳压的输出电压轨。

GUID-870FA56F-7CFB-4A6C-831E-167D959C9610-low.jpg图 1-2 USB Type-C 应用示例