ZHCADI6
December 2023
TPSM63610
1
摘要
商标
1
USB Type-C 规范
2
航空电子设备 USB Type-C PD 设计
3
动态输出电压控制方法
4
原理图
5
实验室测量
6
总结
7
参考资料
4
原理图
图 4-1
使用具有反馈电阻网络控制的 TPSM63610 电源模块的 USB Type-C 原理图
表 4-1 GPIO 并联反馈电阻网络真值表
GPIO1
GPIO2
GPIO3
FB 顶部 (kΩ)
FB 底部 (kΩ)
输出电压 (V)
0
0
0
100
24.9
5.016
1
0
0
100
12.45
9.032
0
1
0
100
7.135
15.016
0
0
1
100
5.248
20.054
注:
VOUT 计算基于标称顶部和底部反馈电阻,未考虑器件容差和变化。
GPIO 条目是逻辑电平值,其中“1”表示施加电压,“0”表示不施加电压。