ZHCADD5A November   2023  – April 2024 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. EEPROM 与片上闪存的区别
  6. 概述
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 单存储单元方法
    3. 3.3 乒乓方法
    4. 3.4 创建 EEPROM 节(页)和页标识
  7. 软件说明
    1. 4.1 软件功能和流程
  8. 乒乓仿真
    1. 5.1 用户配置
      1. 5.1.1 EEPROM_PingPong_Config.h
      2. 5.1.2 F28P65x_EEPROM_PingPong.c
    2. 5.2 EEPROM 函数
      1. 5.2.1  EEPROM_Config_Check
      2. 5.2.2  Configure_Protection_Masks
      3. 5.2.3  EEPROM_Write
      4. 5.2.4  EEPROM_Read
      5. 5.2.5  EEPROM_Erase
        1. 5.2.5.1 Erase_Bank
      6. 5.2.6  EEPROM_GetValidBank
      7. 5.2.7  EEPROM_UpdateBankStatus
      8. 5.2.8  EEPROM_UpdatePageStatus
      9. 5.2.9  EEPROM_UpdatePageData
      10. 5.2.10 EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
      11. 5.2.11 EEPROM_Program_64_Bits
      12. 5.2.12 EEPROM_CheckStatus
      13. 5.2.13 ClearFSMStatus
    3. 5.3 测试示例
  9. 单存储单元仿真
    1. 6.1 用户配置
      1. 6.1.1 EEPROM_Config.h
      2. 6.1.2 F28P65x_EEPROM.c
    2. 6.2 EEPROM 函数
      1. 6.2.1  EEPROM_Config_Check
      2. 6.2.2  Configure_Protection_Masks
      3. 6.2.3  EEPROM_Write
      4. 6.2.4  EEPROM_Read
      5. 6.2.5  EEPROM_Erase
      6. 6.2.6  EEPROM_GetValidBank
      7. 6.2.7  EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
      8. 6.2.8  EEPROM_UpdateBankStatus
      9. 6.2.9  EEPROM_UpdatePageStatus
      10. 6.2.10 EEPROM_UpdatePageData
      11. 6.2.11 EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
      12. 6.2.12 EEPROM_Program_64_Bits
      13. 6.2.13 EEPROM_CheckStatus
      14. 6.2.14 ClearFSMStatus
    3. 6.3 测试示例
  10. 应用集成
  11. 适配其他第 3 代 C2000 MCU
  12. 闪存 API
    1. 9.1 闪存 API 检查清单
      1. 9.1.1 使用闪存 API 时的注意事项
  13. 10源文件清单
  14. 11故障排除
    1. 11.1 常见问题
  15. 12结语
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address

EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address() 提供确定 EEPROM 单元是否已满并分配正确地址(如果需要)的功能。如果检测到已满的 EEPROM 单元,则使用 EEPROM_Erase() 函数擦除 EEPROM,并将地址重置为第一个闪存扇区的开头。

首先,根据所使用的器件和配置设置 EEPROM 的结束地址。END_OF_SECTOR 指令在 EEPROM_Config.h 文件中进行设置。

End_Address = (uint16 *)END_OF_SECTOR;  // Set End_Address for sector

接下来,将 EEPROM 组指针与结束地址进行比较。如果从当前 EEPROM 组指针开始写入 4 个 16 位字会超出结束地址,则表明该扇区已满。此时,EEPROM 单元被擦除,执行空白检查,并且 EEPROM 组指针被重置为 EEPROM 单元的开头。

if(Bank_Pointer > End_Address-3)         // Test if EEPROM is full
{
   Erase_Inactive_Unit = 1;
   Erase_Blank_Check = 1;
   EEPROM_Erase();
   Erase_Inactive_Unit = 0;  
   RESET_BANK_POINTER; 
}