ZHCADD4 November 2023 LMH2110
VSWR 检测器采用两个定向耦合到传输线的功率检测器,一个正向耦合以捕获正向功率,另一个反向耦合以捕获反射功率。两个功率检测器 LMH2110 的输出馈送到在差分模式下使用的全差分放大器 THS4561,以获得正向功率与反射功率之比作为差分电压。由于具有高带宽,因此选择 THS4561,这可以缩短 VSWR 计算的周期时间。然后,THS4561 的输出馈送到 FPGA 或 MCU/MPU 上的 ADC,从而计算 VSWR 的值。
需要使用的耦合器是定向耦合器,用于根据耦合器的指令和耦合系数保持精确的功率读数。如果规格符合精度要求,也可以使用双向耦合器。
图 2-1 VSWR 测量系统方框图THS4561 的输出电压摆幅是一项重要参数,因为如果未调节的输出摆幅较高,则会使 ADC 饱和并给出不正确的测量值。THS4561 作为差分放大器运行,根据在输入端使用电阻分压器所需的输出摆幅以及 THS4561 的增益设置来设置输入电压。