ZHCADD4 November 2023 LMH2110
在该示例中,为了测量计算 VSWR 所需的反射系数,假设 50MHz 传输是功率检测器 LMH2110 的较低传输频率限制。LMH2110 可以在 50MHz 频率下获取 -39dBm 至 7dBm 范围内的功率输入,相应的输出电压标称值为 0V 至 1.96V(LMH2110 具有 45dB 动态范围的 8GHz 对数 RMS 功率检测器 数据表的第 6.5 节)。
对于 ±1.96V 的输入 (Vipp = 3.92V),在外部设置 1.6V 的 Vocm,Vcc 设置为 3.3V。对于所需的 ±1.8V 最大输出摆幅 (Vopp = 3.6V),我们已经使用表 2-1 中给出的电路环路公式推导出电阻值,然后图 2-2 中的原理图变为如图 2-3 中所示。
图 2-3 THS4561 测试原理图| 电阻器 | 电阻 |
|---|---|
| R1 | 2.178kΩ |
| R2 | 442Ω |
| R3 | 2kΩ |
| R4 | 2.178kΩ |
| R5 | 442Ω |
| R6 | 2kΩ |
建议始终设置输出摆幅,以便在任何情况下 ADC 都不会饱和。要控制输出共模电压,建议使用电压基准在 Vocm 引脚上设置精确的电平。
假设传输线上的信号在 50MHz 下的功率为 -10dBm,并且反射信号功率在 -35dBm 下测量。对于正向功率和反射功率,LMH2110 功率检测器的输出电压分别为 1.237V 和 0.1745V。输入和输出图如图 2-4 所示。
图 2-4 给定测试设置下 THS4561 的输入和输出摆幅根据观察结果,输入和输出电压摆幅遵循单位增益的线性关系。