ZHCADD4 November   2023 LMH2110

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对数检测器系统
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 输出摆幅推导
    3. 2.3 仿真结果
  6. 3功率检测器 – LMH2110
    1. 3.1 说明
    2. 3.2 对数相符性
    3. 3.3 Calibration
  7. 4其他方法
    1. 4.1 外部 ADC 方法
    2. 4.2 单端方法
  8. 5总结
  9. 6参考文献

输出摆幅推导

GUID-20230725-SS0I-G9NX-3ZBQ-ZG0QZSTBZWRP-low.png图 2-2 THW4561 输出摆幅计算原理图

我们的目标规格 Vout,p-p(写为 Vopp)如下所示,

方程式 5. Vopp=Vout+-Vout-

Vin+ 和 Vin- 均来自两个功率检测器 LMH2110 的输出。Vin+ 表示正向功率检测器的输出,类似地,Vin- 表示反射功率检测器的输出。它们的差是 Vipp。

THS4561 具有额外的输入 Vocm,用于设置器件的共模电压。默认情况下,该器件设置在两个电源 Vcc 和 Vee 的中点,以实现最大差分输出摆幅,但用户可以设置该器件以控制输出电压摆幅。

在此示例中,两个输入端的反馈电阻都设置为固定值,例如 2kΩ。这便于计算分压器网络中的电阻。对于给定的 Vcc、Vee、Vipp 和 Vocm 以及所需的 Vopp,可以推导出 R1、R2、R4 和 R5 的值。