ZHCADD4 November   2023 LMH2110

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对数检测器系统
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 输出摆幅推导
    3. 2.3 仿真结果
  6. 3功率检测器 – LMH2110
    1. 3.1 说明
    2. 3.2 对数相符性
    3. 3.3 Calibration
  7. 4其他方法
    1. 4.1 外部 ADC 方法
    2. 4.2 单端方法
  8. 5总结
  9. 6参考文献

摘要

射频传输线和任何负载(例如天线)之间的阻抗不连续会导致功率反射回传输线。这会导致传输线绝缘、发送器、天线和传输质量退化。电压驻波比 (VSWR) 是一种用于分析传输质量的指标,用于跟踪传输能力和稳健性。

本应用手册介绍了测量 VSWR 的过程,并演示了如何使用德州仪器 (TI) 的 LMH2110 通过对数检测器进行 VSWR 测量。THS4561 是一款全差分放大器,用于为微处理器或 FPGA 中的独立 ADC 或集成式 ADC 预处理 LMH2110 的输出,从而计算 VSWR。