ZHCADD4
November 2023
LMH2110
1
摘要
商标
1
引言
2
对数检测器系统
2.1
方框图
2.2
输出摆幅推导
2.3
仿真结果
3
功率检测器 – LMH2110
3.1
说明
3.2
对数相符性
3.3
Calibration
4
其他方法
4.1
外部 ADC 方法
4.2
单端方法
5
总结
6
参考文献
6
参考文献
德州仪器 (TI),
LMH2110 具有 45dB 动态范围的 8GHz 对数 RMS 功率检测器
数据表。
德州仪器 (TI),
THS4561 低功耗、高电源电压范围的 60MHz 全差分放大器
数据表。
德州仪器 (TI),
REF35 超低功耗高精度电压基准
数据表。
德州仪器 (TI),
ADS7057 14 位、2.5MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗 SAR ADC
数据表。
德州仪器 (TI),
TLVx365 50MHz 零交叉、高 CMRR、RRIO 运算放大器
数据表。
德州仪器 (TI),
ADS7042 超低功耗、超小尺寸、12 位、1MSPS、SAR ADC
数据表。
德州仪器 (TI),
对单极信号使用运算放大器和 FDA 进行单端到差分信号转换
,模拟工程师电路。