ZHCADD4 November   2023 LMH2110

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对数检测器系统
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 输出摆幅推导
    3. 2.3 仿真结果
  6. 3功率检测器 – LMH2110
    1. 3.1 说明
    2. 3.2 对数相符性
    3. 3.3 Calibration
  7. 4其他方法
    1. 4.1 外部 ADC 方法
    2. 4.2 单端方法
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

对数检测器的输出用于计算 VSWR,方法是以分数形式将差分电压转换回功率,从本质上得出回波损耗。在节 2.3 中所示的示例中,回波损耗结果为 0.056,相应的 VSWR 为 1.112:1。VSWR 越接近 1,说明负载匹配越出色。尽管本应用手册详细介绍了使用外部差分放大器进行的 VSWR 检测,但我们还可以根据处理器/FPGA 上 ADC 的可用性和性质,将该理论扩展到其他方法。