ZHCADD4 November   2023 LMH2110

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对数检测器系统
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 输出摆幅推导
    3. 2.3 仿真结果
  6. 3功率检测器 – LMH2110
    1. 3.1 说明
    2. 3.2 对数相符性
    3. 3.3 Calibration
  7. 4其他方法
    1. 4.1 外部 ADC 方法
    2. 4.2 单端方法
  8. 5总结
  9. 6参考文献

对数相符性

为了描述传输与对数函数的接近程度,使用了对数相符性误差。为了计算对数相符性误差,需要将检测器传递函数建模为输入功率和输出电压之间的以 dB 为单位的线性关系。LMH2110 具有 45dB 动态范围的 8GHz 对数 RMS 功率检测器 数据表的第 8.2.1.2.1.2 节说明了如何计算对数相符性误差。

GUID-20230725-SS0I-5WSW-T06F-ZGGDXL3GZTMF-low.png图 3-2 1900MHz 时 LMH2110 在整个动态范围内的 VOUT 和对数相符性误差