ZHCAD94C October   2023  – March 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0H3215 , MSPM0H3216 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0C 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
      1. 3.2.1 上电复位 (POR) 监测器
      2. 3.2.2 欠压复位 (BOR) 监测器
      3. 3.2.3 电源变化期间的 POR 和 BOR 行为
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
      1. 4.1.1 内部低频振荡器 (LFOSC)
      2. 4.1.2 内部系统振荡器 (SYSOSC)
    2. 4.2 外部振荡器和外部时钟输入
      1. 4.2.1 低频晶体振荡器 (LFXT)
      2. 4.2.2 LFCLK_IN(数字时钟)
      3. 4.2.3 高频晶体振荡器 (HFXT)
      4. 4.2.4 HFCLK_IN(数字时钟)
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
      1. 5.2.1 标准 XDS110
      2. 5.2.2 Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad™ 套件)
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 和 DAC 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 开漏 GPIO 可在没有电平转换器的情况下支持 5V 通信
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
      1. 9.2.1 什么是接地噪声?
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad™ 套件)

MSPM0 LaunchPad 套件包含 XDS110 (Lite) 电路。您还可以使用此调试器来将固件下载到 MSPM0 器件中。图 5-5 显示了 LP-MSPM0C1104 上的 2.54mm 探针。而 图 5-6 展示了 LP-MSPM0C1106 上的 2.54mm 探针和 10 引脚探针。

 LP-MSPM0C1104 上的探针图 5-5 LP-MSPM0C1104 上的探针
 LP-MSPM0C1106 上的探针图 5-6 LP-MSPM0C1106 上的探针

2.54mm 探针:该端口支持 SWD 协议,并包含 5V 或 3.3V 电源。您可以将 SWDIO SWCLK 3V3 GND 连接到电路板,并将固件下载到 MSPM0C 器件中。LP-MSPM0C1106 上的 2.54mm 探针还支持 EnergyTrace 技术,可精确地实时测量功耗。有关 EnergyTrace 技术的更多信息,请参阅 EnergyTrace 技术工具页面。

10 引脚探针:在 LP-MSPM0C1106 上,该端口支持 JTAG 和 SWD 协议,并包含一个 3.3V 电源。用户可以使用 10 引脚电缆来连接电路板和 XDS110,并将固件下载到 MSPM0C 器件中。

注:
  • 标准 XDS110 支持调试端口的电平转换,而 XDS110 仅支持 3.3V 探针电平。
  • TI 不建议使用 XDS110 来为 MSPM0C MCU 以外的其他器件供电。XDS110 集成了具有是限电流驱动能力的 LDO。
  • XDS110 2.54mm 探针不支持 JTAG 协议。
  • XDS110 10 引脚探针不支持 EnergyTrace 技术。