ZHCAD94C October   2023  – March 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0H3215 , MSPM0H3216 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0C 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
      1. 3.2.1 上电复位 (POR) 监测器
      2. 3.2.2 欠压复位 (BOR) 监测器
      3. 3.2.3 电源变化期间的 POR 和 BOR 行为
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
      1. 4.1.1 内部低频振荡器 (LFOSC)
      2. 4.1.2 内部系统振荡器 (SYSOSC)
    2. 4.2 外部振荡器和外部时钟输入
      1. 4.2.1 低频晶体振荡器 (LFXT)
      2. 4.2.2 LFCLK_IN(数字时钟)
      3. 4.2.3 高频晶体振荡器 (HFXT)
      4. 4.2.4 HFCLK_IN(数字时钟)
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
      1. 5.2.1 标准 XDS110
      2. 5.2.2 Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad™ 套件)
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 和 DAC 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 开漏 GPIO 可在没有电平转换器的情况下支持 5V 通信
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
      1. 9.2.1 什么是接地噪声?
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

COMP 和 DAC 设计注意事项

MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 支持比较器模块 (COMP),该模块是具有通用比较器功能的模拟电压比较器。请注意,MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 不支持 COMP 模块。比较器模块包括内部和外部输入;用户可以灵活地使用这些结构来处理模拟信号。内部温度传感器可以直接作为 COMP 输入。图 6-2 展示了 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 的比较器方框图。

 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 比较器方框图图 6-2 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 比较器方框图

在 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 上,8 位 DAC 可用于生成 COMP 的基准电压,也可输出到器件引脚 (PA11)。当需要将 DAC 输出到器件引脚时,需要进行一些寄存器设置:

  • 设置 COMP PWREN 寄存器中的 ENABLE 位= 1h,以启用 COMP 的电源
  • 设置 COMP CTL1 寄存器中的 DACOUTEN 位= 1h,以使 DAC 输出到引脚功能
  • 设置 GENCLKCFG 寄存器中的 ANACPUMPCFG 位= 2h,以确认 VBOOST 始终启用

请注意,8 位 DAC 输出驱动能力较弱,因此 DACOUT 不能用于驱动外部电阻负载。