ZHCAD94C October 2023 – March 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0H3215 , MSPM0H3216 , MSPM0L1306
MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 具有 12 位、速度高达 1.5Msps 的模数转换器 (ADC),而 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 具有 12 位、速度高达 1.6Msps 的 ADC。此 ADC 支持快速的 12 位、10 位和 8 位模数转换,该 ADC 实现了一个 12 位 SAR 内核、采样和转换模式控制和多达四个独立的转换和控制缓冲区。
图 6-1 ADC 输入网络为了实现所需的转换速度并保持高精度,请在硬件设计中设置适当的采样时间。采样(采样保持)时间决定了在执行数字转换之前对信号进行采样的时间。在采样期间,内部开关支持对输入电容器充电。电容器完全充电所需的时间取决于连接到 ADC 输入引脚的外部模拟前端 (AFE)。图 6-1 展示了 MSPM0C MCU 的典型 ADC 模型。Rin 和 CS/H 值可从器件特定数据表中获取。了解 AFE 驱动能力并计算对信号进行采样所需的最短采样时间。Rpar 和 Rin 的电阻值会影响 tsample。方程式 1 可用于计算 n 位和固定设置错误转换的最短采样时间 tsample 的保守值: