ZHCAD70E June 2021 – October 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
在定制电路板设计周期中,建议遵循使用 AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434、AM2432、AM2431(ALV、ALX)处理器系列的定制电路板硬件设计注意事项 用户指南以及原理图设计指南和原理图审阅检查清单 用户指南。
除非行业标准中定义了拉电阻器要求,否则对于外部拉电阻器没有明确的规则或要求。拉电阻器的行业通用定义是我们可以针对 eMMC 和 SD 卡信号上的外部拉电阻器给出确定建议的主要原因。对于其他外设,建议客户评估连接到定制电路板上每个处理器信号的所连接器件的功能,并运用适当的技术/工程判断来确定是否需要使用外部拉电阻器,以防止在打开所连接器件输入缓冲器时任何输入悬空。设计指南中提供的建议是通用的,客户应在实现之前查看设计要求和所连接器件内部拉电阻器的可用性。确保不提供与内部拉电阻器争用的外部拉电阻器。示例:例如,添加一个与内部拉电阻器(所连接器件内部)争用的外部拉电阻器,这样争用会在信号(输入)上产生 1/2 Vs 电势。