ZHCAD70E June 2021 – October 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
建议为 DDR0_RESET0_n (DDR_RESET#) 连接下拉电阻器 (10kΩ)(靠近内存 (DDR4) 器件)。可以选择在下拉电阻器上添加滤波电容器(47pF 或类似值)。
建议为 DDR0_CAL0(IO 焊盘校准电阻器,靠近处理器校准引脚)和 ZQn(存储器件校准基准电阻器,n = 0-1,靠近内存 (DDR4) 器件)连接推荐的(遵循处理器特定数据表或 EVM 原理图)电阻器。
建议为 TEN 连接下拉电阻器(测试使能)。建议添加一个可选的下拉电阻器配置 DDR0_CKE0 信号(DDR_CKE 网络)并标记为 DNI(未组装)。建议靠近内存 (DDR4) 器件为 DDR0_ALERT_n (DDR_ALERTn) 添加上拉电阻器。有关实现和电阻器值,请参阅处理器特定 EVM。