ZHCAD70E June 2021 – October 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
在定制电路板设计期间,作为定制电路板设计流程的一部分,定制电路板设计人员可以(通常会)重复使用 EVM 或 SK 设计(CAD 文件)并进行所需的编辑。或者,定制电路板设计人员可以重复使用通用电路实现方案(模块),包括处理器、内存、电源和高速通信接口。由于 EVM 或 SK 设计应具有额外的功能,因此定制电路板设计人员倾向于根据定制电路板要求优化 EVM 或 SK 原理图设计。在对 EVM 或 SK 原理图进行优化时,可能会在定制电路板设计中引入误差,这类误差可能影响定制电路板的功能、性能或可靠性。优化 EVM 或 SK 原理图时,定制电路板设计人员可能提出与 EVM 或 SK 电路实现相关的疑问。在原理图审查期间和定制电路板调试期间,在多个定制电路板设计中发现了一些与设计和优化有关的常见错误。根据客户疑问、客户意见、内部人员建议和数据表引脚连接建议,已在 EVM 或 SK 原理图的各部分附近添加了全面的设计说明 (D-Note)、审阅说明 (R-Note) 和 CAD 说明 (CAD-Note),供定制电路板设计人员查看并遵循(实现建议以更大限度地减少电路板设计错误)。
以下产品概述文档中列出了可用的可下载设计文档: