ZHCAD70E June 2021 – October 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
对于 MCSPI 接口,建议靠近处理器时钟输出引脚(处理器 MCSPI 配置为控制器)为 SPI 时钟输出信号 SPI0..4_CLK (MCSPI 0..4) 和 MCU_SPI0..1_CLK (MCU_MCSPI 0..1) 提供串联电阻器 (22Ω),因为时钟输出用于重定时。
建议为针对 MCSPI 接口配置的所有 IO 添加一个下拉电阻器 (10kΩ)(靠近所连接器件时钟输入引脚),以将所连接器件保持在低电平状态(在某些情况下,时钟在低电平逻辑状态下停止或暂停,并且下拉电阻器选项与该逻辑状态一致)。
在复位期间和复位之后,对于许多处理器 IO(LVCMOS 或 SDIO),IO 缓冲器 TX(输出)和 RX(输入)被禁用,并且内部拉电阻器(上拉和下拉电阻器)被关闭。建议验证是否为 SPI 芯片选择 SPI0..4_CS0..3 (MCSPI 0..2) 和 MCU_SPI0..1_CS0..3 (MCU MCSPI 0..1) 提供了外部上拉电阻器(10kΩ 或 47kΩ)(靠近所连接器件)。建议向处理器添加拉电阻器 (10kΩ 或 47kΩ) 和可悬空的所连接器件信号(数据接口 - 数据输入、数据输出)(以防止所连接器件输入在被主机驱动前处于悬空状态)。