ZHCAD61A September 2023 – October 2023 MCF8315A , MCF8316A
MCF831x 是一款无代码和无传感器磁场定向控制 (FOC) 电机驱动器。MCF831x 具有高度集成的架构,包含三个 1/2H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 Rds(ON)(高侧和低侧相结合),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测电路来检测电流,无需外部电流检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。MCF831x 器件具有高集成度,因此仅使用一个芯片即可驱动电机,从而满足客户的需求。内部的 EEPROM 可以通过下电上电独立运行。
许多客户认为,无代码系统的灵活性还不够,而且无法像微控制器单元 (MCU) 那样对其进行编程以实现各种期望的功能。然而,MCF831x 器件具有许多可以调优的配置寄存器,可满足大多数客户的需求。例如,如本文开头所述,客户认为高度集成会引发对热性能的担忧,或者他们希望实现一些特定功能(如快速启动、快速制动、精确控制速度)来满足系统级要求。这些挑战可以通过 SCH、PCB 布局或 EEPROM 配置来控制。
下一步是考虑散热和快速启动挑战,并讨论如何解决和优化这些挑战。
图 1-1 MCF831X 方框图