ZHCAD61A September 2023 – October 2023 MCF8315A , MCF8316A
PCB 布局对热性能也有很大影响。以下示例显示,良好布局与不良布局之间的温差可以达到 15°C。
图 2-11 只有很少过孔的 MCF831X PCB
图 2-12 有更多过孔的 MCF831X PCB在顶层,尽可能将引脚与散热焊盘连接,以便通过散热焊盘将热量传递出去。
将散热焊盘连接到实心铜平面是创建散热路径的一项重要要求。为了使热量从器件中散出,铜平面必须是连续的。将散热焊盘连接到电路板上的其他区域。妥善做法是在覆铜区中添加较宽的排出路径。在驱动器下方创建大表面积的宽阔平面。如果这些平面被中断,散热路径会缩小,从而增加热阻。热阻的增加会在散热焊盘与同一平面上较宽的表面区域之间产生更大温差。
图 2-13 MCF831X 散热路径(底层)
图 2-14 MCF831X 散热路径(顶层)图 2-15 展示了热仿真;优化 PCB 布局可将总体温升降低 15°C。
图 2-15 MCX831X 布局的热仿真