ZHCAD61A September 2023 – October 2023 MCF8315A , MCF8316A
对于单芯片集成设计,尤其是具有集成 FET 的设计,客户会担心器件的热性能。如果客户的应用相对封闭,且没有良好的散热,他们会更加关注器件的热性能。例如,对于吊扇和水泵应用,PCB 放置在电机中并处于封闭的环境。因此,热设计对 MCF831x 来说是一项挑战,以下是对这项挑战的分析。