ZHCAD61A September   2023  – October 2023 MCF8315A , MCF8316A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2第 1 项设计挑战:散热挑战
    1. 2.1 引发散热问题的原因
    2. 2.2 如何解决热问题
      1. 2.2.1 通过硬件解决散热问题
      2. 2.2.2 通过算法解决散热问题
        1. 2.2.2.1 MCF8315 测试 1
        2. 2.2.2.2 MCF8315 测试 2
        3. 2.2.2.3 MCF8316 测试 1
        4. 2.2.2.4 MCF8316 测试 2
      3. 2.2.3 通过 PCB 布局解决散热挑战
  6. 3第 2 项设计挑战:快速启动
    1. 3.1 引发快速启动问题的原因
    2. 3.2 如何解决快速启动问题
  7. 4总结
    1. 4.1 致谢
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

引发快速启动问题的原因

对于无传感器 FOC,由于 MCF831x 没有用于提供位置信息的传感器,因此启动分为以下几步:电机启动、开环、切换和闭环。分开启动的原因是启动过程很复杂,但要确保每个启动链路都正确运行,因此启动速度不如有刷电机那么快。但是,我们可以在算法级别花时间优化每个步骤,并尽可能缩短启动时间。

GUID-20230828-SS0I-NXNL-S8GR-LVQ3GNB8MR6T-low.png图 3-1 MCF831X 启动过程