ZHCAD14 august 2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387
在测量电流时,通常会使用基于分流器的设计。在电网系统中,交流内容基于 50Hz/60Hz,并包含基波失真和谐波失真。例如,在电能质量分析或直流/交流电源转换中,会单独分析谐波以监控并更大限度地减少失真。交流电承载主电源,但还可能存在不必要的直流内容,必须通过控制环路消除该内容或将其检测为错误。因此,同时测量直流值非常重要。例如,直流/交流系统可以生成 20A 交流电流正弦波。同时,必须测量 20mA 直流电流。这一要求增加了系统的动态范围,并对模数转换提出了挑战。此外,分流器上的电压可能很小,因此增加外部增益级可能大有裨益。