ZHCAD14 august 2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387
可以使用搁架滤波器来满足预调节要求。最简单的方法是一阶电路。由于我们要增加低频增益并处理小信号,因此选择了采用自动置零技术的低噪声 OPAMP OPA387。由于具有自动置零功能,OPAMP 可消除 1/f 噪声,并具有仅为 8nV/sqrt (Hz) 的平坦噪声功率频谱密度。该电路在同相输入端还包含一个匹配电阻分压器,以减小基于 Ib 电流的失调电压误差。所示的滤波器结构是一种反相结构。输出极性会反转。
图 3-3 一阶搁架滤波器的频率响应
图 3-4 一阶搁架滤波器的群延迟
图 3-5 一阶搁架滤波器的总输出噪声通过此类滤波器的群延迟,可以看到检测直流故障的响应时间约为 160ms。对于许多应用而言,160ms 是不可接受的。