ZHCAD14 august 2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387
通过引入建议的二阶搁架滤波器可以实现改进。由于存在额外的极点,可以实现 20ms 范围内的更快直流群延迟。频率图表明直流和交流之间的过渡频带较小,允许将其放置在更靠近交流通带的更高频率处,并以更快的速度检测直流的变化(漂移)。同样,该电路在同相输入端包含一个匹配电阻分压器,以减小基于 Ib 电流的失调电压误差。所示的滤波器结构是一种反相结构。输出极性会反转。
图 3-7 二阶搁架滤波器的频率响应
图 3-8 二阶搁架滤波器的群延迟
图 3-9 二阶搁架滤波器的总输出噪声